17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般接着用両面テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一般接着用両面テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

75EV51

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです
【用途】
・文具・雑貨・裁縫などの仮止め用
【材質】
・基材:薄葉紙
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.08
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
粘着剤
アクリル系
クリア(透明)
JANコード
4560118189807
トラスココード
207-7594
基材詳細
基材:薄葉紙
質量(g)
95.000
最大テープ外径(mm)
130

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト