17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型

天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型

通常単価(税別)
11,733円~19,602円
税込単価
12,906円~21,562円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・天板幅広タイプに上枠が付いて更に安心度が高まりました【用途】・室内清掃や電球交換、ピッキング...

詳細を確認
  • 材質1
    主要部:アルミ合金
  • 高さ(mm)
    240
  • Aマーク
    認定
  • 仕様
    SGマーク認定

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ステップ数

  • 奥行(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ステップ数

奥行(mm)

幅(mm)

最小発注数量
2
450
1080
1個
3
500
1320
1個
4
550
1630
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,733円
( 12,906円 )
4日目
11,763円
( 12,939円 )
2日目
19,602円
( 21,562円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板幅広タイプに上枠が付いて更に安心度が高まりました
【用途】
・室内清掃や電球交換、ピッキングなどに
【材質】
・主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型
ハセガワ 天板幅広上枠付きアルミ踏台
天板幅広アルミ踏台 SEW型
アルミ踏台 SE型
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格11,733円-16,927円 -9,742円 -4,514円 -250,851円20,924円 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目〜4日目1日目
材質1主要部:アルミ合金-----
高さ(mm)240-----
Aマーク認定-----
仕様SGマーク認定-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト