ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポンプ・クリーナー用クローズペール缶 APPQ-CL

ポンプ・クリーナー用クローズペール缶

通常単価(税別)
6,967円
税込単価
7,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がφ41です。・油用ペール缶ポンプ(エアバキュ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    APPQ、APPQG、P-S、CHP-P-M、AMP-10、PST-P、DF4P-15G、BV-40など
  • JANコード
    4523606129242
  • トラスココード
    202-4567
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    スチール製(内面金ニス加工)
  • 厚さ (mm)
    0.5
  • 容量 (L)
    21.4

ご注意

  • アルミを腐食させる液体には使用できません。

型番:

APPQ-CL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

APPQ-CLの仕様・寸法情報

その他
オプション
適合機種
APPQ、APPQG、P-S、CHP-P-M、AMP-10、PST-P、DF4P-15G、BV-40など
JANコード
4523606129242
トラスココード
202-4567
質量(g)
2000.0
材質1
スチール製(内面金ニス加工)
厚さ(mm)
0.5
容量(L)
21.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
APPQ-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,967円
( 7,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がφ41です。
・油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。
【用途】
・灯油・軽油・オイルなどの保管に。
・各種ペール缶用ポンプとセットで使用。
【材質】
・スチール製(内面金ニス加工)

ご注意

  • アルミを腐食させる液体には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポンプ・クリーナー用クローズペール缶の型番APPQ-CLのページです。 型番APPQ-CLに関する仕様情報を記載しております。
ポンプ・クリーナー用クローズペール缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプ・クリーナー用クローズペール缶
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー
PVCホース オイル用
ペール缶クリーナー(乾湿両用)
乾湿両用エアバキュームクリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー用オプション
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステム三立機器アズワントラスコ中山
通常価格6,967円516,105円 -5,053円114,879円68,121円 -828円 -
通常出荷日4日目4日目〜1日目4日目1日目〜19日目
その他オプション-----
適合機種APPQ、APPQG、P-S、CHP-P-M、AMP-10、PST-P、DF4P-15G、BV-40など-APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用---
JANコード4523606129242-4523606933115---
トラスココード202-4567-244-4655---
質量(g)2000.037000.0740.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました