ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルム緩衝材ミナフィット フィルムタイプ【10個入り】

通常単価(税別)
1,729
税込単価
1,902
通常出荷日:4日目

【特長】・素材が伸びる為、サイズの異なる商品も1つの梱包材で対応可能です。・緩衝材を切ったり詰めたりす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他緩衝材
  • 詳細タイプ
    フィルム
  • トラスココード
    215-2724
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    台紙:段ボール
  • 材質2
    フィルム:ポリエチレン

ご注意

  • 本商品は内容物を固定することで保護する作りとなっていますが、内容物の破損や故障を保証するものではありません。
  • 壊れやすいものや重量物などを梱包する際にはご注意ください。

型番:

1097908
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1097908の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他緩衝材
詳細タイプ
フィルム
トラスココード
215-2724
質量(g)
1200
材質1
台紙:段ボール
材質2
フィルム:ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1097908
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,729
( 1,902 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材が伸びる為、サイズの異なる商品も1つの梱包材で対応可能です。
・緩衝材を切ったり詰めたりする作業がなくなり、作業時間の大幅な短縮や、作業効率の向上につながります。
・輸送中も商品が動かないので、隙間に緩衝材を詰める必要はありません。
・緩衝材が不要な為、ゴミも削減でき、商品を美しく梱包できます。
【用途】
・梱包したい商品をフィルムと台紙の間に入れて、台紙を折り曲げるだけでしっかり固定します。
・梱包の作業時間短縮に。
・中身を美しく見せたい商品の梱包に。
【材質】
・台紙:段ボール
・フィルム:ポリエチレン
【セット内容】
・ネコポス専用外箱10枚、フィルム緩衝材内装パッド10枚

ご注意

  • 本商品は内容物を固定することで保護する作りとなっていますが、内容物の破損や故障を保証するものではありません。
  • 壊れやすいものや重量物などを梱包する際にはご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 万能シーリング剤 画像

    信越化学工業

    万能シーリング剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルム緩衝材ミナフィット フィルムタイプの型番1097908のページです。 型番1097908に関する仕様情報を記載しております。
フィルム緩衝材ミナフィット フィルムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルム緩衝材ミナフィット フィルムタイプ
ブルーシート 薄手タイプ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
アルミ遮熱シート 吸着タイプ
遮熱シート スノーテックス・スーパークール
メーカー酒井化学工業ユタカメイクミスミトラスコ中山トラスコ中山萩原工業
通常価格1,729308 -5,518 -29,3941,390 -3,527 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜4日目1日目1日目〜
商品タイプその他緩衝材-----
詳細タイプフィルム-----
トラスココード215-2724-----
質量(g)1200-----
材質1台紙:段ボール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト