17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボカート用 平ノズルセット【3個入り】

  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    替えノズル
  • JANコード
    4901761392396
  • トラスココード
    226-6192
  • 質量(g)
    42.0
  • 材質1
    主材質:樹脂

型番:

XA-674
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

XA-674の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
替えノズル
JANコード
4901761392396
トラスココード
226-6192
質量(g)
42.0
材質1
主材質:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
XA-674
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781円
( 859円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目地幅の変更や、詰まりや汚れでノズルを取替えたい時に便利です。
・ジャンボカートリッジ用替えノズルです。
【用途】
・EM346・G28・UM600・UM600V・PM26F等、ジャンボカートリッジ用の替えノズルに。
【材質】
・主材質:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボカート用 平ノズルセットの型番XA-674のページです。 型番XA-674に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボカート用 平ノズルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボカート用 平ノズルセット
金属用シール S585HF
石材シール
屋根シール
セメダイン タイル目地材 200g HJ-113
プライマーMP2000 500g SN-012
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格781円1,303円 -1,407円1,431円534円2,846円
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目4日目4日目
商品種類その他-シーリング剤シーリング剤--
その他オプション-----
詳細タイプ替えノズル-----
JANコード4901761392396-4901761178839490176117881549017613010394901761132657
トラスココード226-6192-374-9240374-9223813-5201813-5090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました