17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用充電池 GA-03 GA-03

専用充電池 GA-03

通常単価(税別)
3,867円
税込単価
4,254円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドライトはGH-003RGとGH-100RG専用リチウムイオン充電池です。

  • JANコード
    4950654036978
  • トラスココード
    215-1462
  • 質量(g)
    15
  • 容量
    5600mAh
  • 電圧
    3.7V

型番:

GA-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

【商品仕様】
・電池寿命:充放電約300回
・容量:5600mAh
・電圧(V):3.7

GA-03の仕様・寸法情報

JANコード
4950654036978
トラスココード
215-1462
質量(g)
15
容量
5600mAh
電圧
3.7V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,867円
( 4,254円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドライトはGH-003RGとGH-100RG専用リチウムイオン充電池です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

専用充電池 GA-03の型番GA-03のページです。 型番GA-03に関する仕様情報を記載しております。
専用充電池 GA-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用充電池 GA-03
専用充電池 GA-08
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
GENTOS ハンディトーチ
LEDランタン Explorer EX-1300D
充電式UV付LEDライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格3,867円3,520円20,697円14,627円10,526円5,643円
通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目4日目
JANコード495065403697849506540370054950654039573495065405160549506540429484950654051629
トラスココード215-1462224-9284115-3433682-9428200-0095651-9499
質量(g)1519560226.0001220.00094
容量5600mAh2800mAh----
電圧3.7V3.7V----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました