17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロックビルド スロープセット
  • 497-0210
  • 497-0220
  • 497-0230

ブロックビルド スロープセット

通常単価(税別)
4,759円~25,398円
税込単価
5,235円~27,938円
通常出荷日:8日目

【特長】・段差解消材として使用可能な組み立てタイプのマットです・条件により介護保険が適用可能です【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    750
  • 色
    グレー
  • 材質
    ポリエチレン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

各部の寸法

使用例

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ詳細

  • 間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ詳細

間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
スロープセット20
750×137×19
4964079024045
175-4573
450
1個
スロープセット40
750×262×38
4964079024052
175-6204
1350
1個
スロープセット60
750×387×57
4964079024069
175-4596
2650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,759円
( 5,235円 )
8日目
15,951円
( 17,546円 )
8日目
25,398円
( 27,938円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差解消材として使用可能な組み立てタイプのマットです
・条件により介護保険が適用可能です
【用途】
・段差の解消に
【材質】
・ポリエチレン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロックビルド スロープセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロックビルド スロープセット
ブロックビルド スロープ/コーナーセット
アルミスロープ
PST・PSW用キャスターセット 130mm
サンスノコ #660ー2(スロープ) 青
ナチュラルスロープ No.5190~No.5195
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業杉田エースピカコーポレイション三甲マイスト
通常価格4,759円-6,708円 -70,060円 -132,813円5,846円1,213円 -
通常出荷日8日目8日目5日目4日目6日目2日目〜
商品タイプその他その他その他--その他
全長(mm)750----800
色グレーグレー----
材質ポリエチレンポリエチレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト