17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

サイドパネル

サイドパネル
通常単価(税別)
35,752円
税込単価
39,327円
通常出荷日:14日目

【特長】・ベンチテーブルRX型、MF型用サイドパネルです。・外寸D650XH350mmです。・6種類の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

サイドパネル  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
214-5601
1個
208-5245
1個
213-9309
1個
214-2394
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,752円
( 39,327円 )
14日目
35,752円
( 39,327円 )
14日目
35,752円
( 39,327円 )
14日目
35,752円
( 39,327円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ベンチテーブルRX型、MF型用サイドパネルです。・外寸D650XH350mmです。・6種類の色をお取り揃え。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドパネル
デスクトップパネル (サイド用) クロスパネル
ナイキ サイドデスク
ナイキ デスクトップパネル サイド用クロスタイプ グレー
デスクトップパネル(エンド用/サイド用)
ナイキ デスクトップパネル サイド用クロスタイプ グリーン
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格35,752円30,869円 -70,588円31,034円34,345円 -31,034円
通常出荷日14日目14日目19日目19日目14日目19日目
種類その他その他平その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト