17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

両袖デスク(B4・A4タイプ)

両袖デスク(B4・A4タイプ)
通常単価(税別)
116,157123,922
税込単価
127,773136,314
通常出荷日:14日目

【特長】・XED/XEHH型デスクシステムの両袖デスクです。・引出サイズは、A4・B4です。

  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

両袖デスク(B4・A4タイプ)  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

引き出しサイズ

トラスココード

天板色

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

仕様

最小発注数量
左袖:2段B4・右袖:3段B4
208-8977
シルクウッド
-
-
-
-
XEDシリーズ
1個
左袖:3段A4・右袖:3段B4
209-1573
シルクウッド
-
-
-
-
XEDシリーズ
1個
左袖:3段A4・右袖:3段B4
208-8512
シルクウッド
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
700
1500
720
XEHHシリーズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,157
( 127,773 )
14日目
123,922
( 136,314 )
14日目
117,255
( 128,981 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】・XED/XEHH型デスクシステムの両袖デスクです。・引出サイズは、A4・B4です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両袖デスク(B4・A4タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両袖デスク(B4・A4タイプ)
SCAENA/両袖デスク SS147A4B4-SK O/P
SCAENA/両袖デスク SS167A4B4-SK O/P
SCAENA/片袖デスク SS117A4-3SK OW/PW
SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW
SCAENA/片袖デスク SS107A4-3SK OW/PW
メーカーナイキ内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行内田洋行
通常価格116,157-85,67581,61152,44353,12451,591
通常出荷日14日目7日目19日目19日目19日目19日目
種類両袖両袖両袖片袖片袖片袖
タイプ両袖タイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト