17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

机上テーブル(ハイタイプ)

机上テーブル(ハイタイプ)
通常単価(税別)
54,24358,703
税込単価
59,66764,573
通常出荷日:14日目

【特長】・サイドミーティング用テーブル、サイドデスクとの横連結はできません・デスク同士の横連結はできま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

机上テーブル(ハイタイプ)  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
209-1554
1個
209-1204
1個
209-1182
1個
208-8984
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,243
( 59,667 )
14日目
55,703
( 61,273 )
14日目
57,243
( 62,967 )
14日目
58,703
( 64,573 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドミーティング用テーブル、サイドデスクとの横連結はできません
・デスク同士の横連結はできません

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

机上テーブル(ハイタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
机上テーブル(ハイタイプ)
収納付きハイテーブル
台形テーブル(キャスター脚タイプ)
NTSワークテーブル 両面キャスタータイプ
高さ620mm 机上ラック
スマートテーブル
メーカーナイキトラスコ中山トヨスチールトヨスチールエスコTOKISEI
通常価格54,243-73,46164,902105,828 -39,269 -14,845 -
通常出荷日14日目8日目1日目1日目〜1日目1日目
種類その他片袖

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト