17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

デスクトップパネル(XEHH型専用)

通常単価(税別)
40,622円~59,838円
税込単価
44,684円~65,822円
通常出荷日:14日目

【用途】・事務用

  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

デスクトップパネル(XEHH型専用)  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

トラスココード

タイプ

最小発注数量
213-9263
アクリル
1個
213-9295
クロス
1個
208-8321
クロス
1個
214-0842
クロス
1個
213-9226
クロス
1個
214-5638
クロス
1個
212-1961
クロス
1個
214-0851
クロス
1個
213-9288
クロス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,838円
( 65,822円 )
14日目
40,622円
( 44,684円 )
14日目
40,622円
( 44,684円 )
14日目
40,622円
( 44,684円 )
14日目
40,622円
( 44,684円 )
14日目
40,622円
( 44,684円 )
14日目
40,622円
( 44,684円 )
14日目
40,622円
( 44,684円 )
14日目
40,622円
( 44,684円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・事務用

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクトップパネル(XEHH型専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクトップパネル(XEHH型専用)
飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用
デスクトップパネル MF型
デスクトップパネル クロスパネル
デスクトップパネル アクリルパネル
デスクトップパネル (サイド用) クロスパネル
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格40,622円-40,811円 -36,910円 -28,800円 -36,497円30,869円 -
通常出荷日14日目96日目14日目14日目〜14日目14日目
種類その他平その他その他その他その他
質量(g)5000.0--02500.00
奥行(mm)3030-303030
間口(mm)1500---583-
高さ(mm)350630----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト