ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
尾崎製作所
通常価格(税別):8,443円~
通常出荷日:3日目
ホーザン
ESDパーツトレー F-21・F-23【3個入り】
通常価格(税別):2,813円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・ベンチデスクMF型用 デスクパネルです。・6種類の色をお取り揃え。

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,910円 ( 40,601円 ) | 14日目 |
36,910円 ( 40,601円 ) | 14日目 |
36,910円 ( 40,601円 ) | 14日目 |
36,910円 ( 40,601円 ) | 14日目 |
39,972円 ( 43,969円 ) | 14日目 |
39,972円 ( 43,969円 ) | 14日目 |
39,972円 ( 43,969円 ) | 14日目 |
39,972円 ( 43,969円 ) | 14日目 |
42,162円 ( 46,378円 ) | 14日目 |
42,162円 ( 46,378円 ) | 14日目 |
42,162円 ( 46,378円 ) | 14日目 |
42,162円 ( 46,378円 ) | 14日目 |
45,081円 ( 49,589円 ) | 14日目 |
45,081円 ( 49,589円 ) | 14日目 |
45,081円 ( 49,589円 ) | 14日目 |
45,081円 ( 49,589円 ) | 14日目 |
48,081円 ( 52,889円 ) | 14日目 |
48,081円 ( 52,889円 ) | 14日目 |
48,081円 ( 52,889円 ) | 14日目 |
48,081円 ( 52,889円 ) | 14日目 |
70,039円 ( 77,043円 ) | 14日目 |
70,039円 ( 77,043円 ) | 14日目 |
70,039円 ( 77,043円 ) | 14日目 |
70,039円 ( 77,043円 ) | 14日目 |
75,765円 ( 83,342円 ) | 14日目 |
75,765円 ( 83,342円 ) | 14日目 |
75,765円 ( 83,342円 ) | 14日目 |
75,765円 ( 83,342円 ) | 14日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,201円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,472円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):6,644円

トラスコ中山
オフィスチェア T-50
5通常価格(税別):10,912円