ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

教卓

教卓 SLR44-IM
通常単価(税別)
51,811
税込単価
56,992
通常出荷日:19日目

【特長】外形 幅900X奥行450X高900mm の教卓です。

  • 商品画像は代表画像です

型番:

SLR44-IM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLR44-IMの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
214-0789
質量(g)
18300.0
材質1
-
材質2
-
材質3
-
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
高さ(mm)
900
-
-

商品情報

製品特長・仕様

教卓  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
SLR44-IM

種類

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
214-0789
18300.0
-
-
-
450
900
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,811
( 56,992 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】外形 幅900X奥行450X高900mm の教卓です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

教卓の型番SLR44-IMのページです。 型番SLR44-IMに関する仕様情報を記載しております。
教卓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
教卓
eデスク(ホワイト)W1350×D700×H700
ナイキ 平デスク NED106F-AWH
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(キャスター仕様)D800 幅1600mm 天板ホワイト
ナイキ デスクトップパネル W1200用クロスタイプ ライトオレンジ
ナイキ 片袖デスク NED106B-AWL
メーカーナイキサンワサプライナイキナイキナイキナイキ
通常価格51,81188,88941,864 -79,76538,56668,471
通常出荷日19日目19日目19日目〜19日目19日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました