17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス スナップフック AE型(リング付)【1~20個入り】

  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

最小発注数量
0.02
4982970327799
201-3476
10
22
5.5
4
47
7
1個
0.04
4982970327805
201-0455
18
26
6
5
55
7
1個
0.06
4982970327812
201-2000
30
31.5
7.5
6
63
8
1個
0.08
4982970327829
201-2067
47
36
8
7
74
9
1個
0.1
4982970327836
201-2025
72.000
42
10
8
85
11
1個
0.12
4982970327843
201-2060
135.000
51
14
10
103
13
1個
0.02
4982970008650
201-2030
10
22
5.5
4
47
7
1個
0.04
4982970008667
201-0469
18
26
6
5
55
7
1個
0.06
4982970008674
201-3501
30
31.5
7.5
6
63
8
1個
0.08
4982970008681
201-2056
47
36
8
7
74
9
1個
0.1
4982970008698
201-0412
72.000
42
10
8
85
11
1個
0.12
4982970008704
201-3440
135.000
51
14
10
103
13
1個
0.02
4982970427796
204-7162
10
22
5.5
4
47
7
4個
0.04
4982970427802
204-5616
18
26
6
5
55
7
4パック

20個入り

0.06
4982970427819
204-7116
30
31.5
7.5
6
63
8
4パック

20個入り

0.08
4982970427826
204-7214
47
36
8
7
74
9
4パック

20個入り

0.1
4982970427833
204-5554
72.000
42
10
8
85
11
4パック

20個入り

0.12
4982970427840
204-7133
135.000
51
14
10
103
13
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884円
( 972円 )
1日目
922円
( 1,014円 )
1日目
1,102円
( 1,212円 )
1日目
1,227円
( 1,350円 )
1日目
1,391円
( 1,530円 )
1日目
2,325円
( 2,558円 )
1日目
935円
( 1,029円 )
1日目
922円
( 1,014円 )
1日目
1,036円
( 1,140円 )
1日目
1,227円
( 1,350円 )
1日目
1,391円
( 1,530円 )
1日目
2,325円
( 2,558円 )
1日目
985円
( 1,084円 )
1日目
966円
( 1,063円 )
1日目
1,081円
( 1,189円 )
1日目
1,271円
( 1,398円 )
1日目
1,539円
( 1,693円 )
1日目
2,370円
( 2,607円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフック AE型(リング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スナップフック AE型(リング付)
ステンレス スナップフックA型(リング付)
ステンレス スナップフック B型
ステンレス オープンフックA型(リング付)
ステンレス環付スナップフック NA型(リング付)
ステンレス スナップフックC型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格884円-924円 -812円1,216円 -970円 -1,193円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト