17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスロング吊りフック(A-2762/LQH-10,12) A-2762

ステンレスロング吊りフック(A-2762/LQH-10,12)

  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • T(mm)
    2
  • A(mm)
    22
  • B(mm)
    30

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

A-2762
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

A-2762の仕様・寸法情報

ねじ径
M-10
JANコード
4982970327621
トラスココード
178-4076
質量(g)
140.000
材質1
ステンレス(SUS304)
W(mm)
32
使用荷重(kN)
0.74
D(mm)
9
L(mm)
217
S(mm)
17
T(mm)
2
A(mm)
22
B(mm)
30
L1(mm)
187

絞り込み条件

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • 使用荷重(kN)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • L1(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-2762

ねじ径

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

L1(mm)

最小発注数量
M-10
4982970327621
178-4076
140.000
32
0.74
9
217
17
187
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620円
( 2,882円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので耐食性に優れています
【用途】
・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスロング吊りフック(A-2762/LQH-10,12)の型番A-2762のページです。 型番A-2762に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスロング吊りフック(A-2762/LQH-10,12)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロング吊りフック(A-2762/LQH-10,12)
ステンレスロング吊りフック(A-2763/B-2762)
リングナット ウィットねじ
ステンレス フックアイナット
ステンレス シートフックA型
ステンレス ウルトラロングアイボルト(ブネジ) A-341
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,620円2,855円 -1,241円6,111円 -393円2,196円
通常出荷日4日目1日目1日目7日目1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)
T(mm)2220--130
A(mm)22221032--
B(mm)30301028--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました