ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスリングプル B-2546

ステンレスリングプル

通常単価(税別)
1,645
税込単価
1,810
通常出荷日:4日目

【特長】・埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。・リング部分は使用したい時のみ起こして...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ビス止め
  • 質量(g)
    28
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 使用荷重(kN)
    0.05
  • d(mm)
    4
  • L(mm)
    14
  • T(mm)
    3.5
  • A1(mm)
    34
  • JANコード
    4982970425464
  • トラスココード
    204-7143
  • A2(mm)
    24
  • B1(mm)
    45
  • B2(mm)
    35

型番:

B-2546
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-2546の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビス止め
質量(g)
28
材質1
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.05
d(mm)
4
L(mm)
14
T(mm)
3.5
A1(mm)
34
JANコード
4982970425464
トラスココード
204-7143
A2(mm)
24
B1(mm)
45
B2(mm)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-2546
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,645
( 1,810 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
・リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
【用途】
・壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
・船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスリングプルの型番B-2546のページです。 型番B-2546に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスリングプルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスリングプル
ステンレス ハングフック
ステンレス シートフックA型
ステンレス ネットリングフック
ステンレス 固定スナップ
リングナット ウィットねじ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,6452,1123931,2951,0652,233
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプビス止め-ビス止め---
質量(g)28-7.000---
材質1ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)---
使用荷重(kN)0.05-0.03---
d(mm)4-3.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト