17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED LENSER ハンディライト 充電式懐中電灯(LED)。

通常単価(税別)
19,47825,055
税込単価
21,42627,561
通常出荷日:9日目

【特長】・バッテリ内蔵の防水型LED照明です。・保護等級はIP67で防塵防水に優れており、また強化ガラ...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 詳細タイプ
    充電式
  • 高さ(mm)
    83
  • 取付仕様
    マグネット
  • 幅(mm)
    58
  • 材質1
    ガラス ナイロン

ご注意

  • キャップを開けて充電し、使用時はキャップを閉めて下さい。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

中心照度

(Lx)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

明るさ(lm)

充電時間

全長(mm)

最小発注数量
320l×@0.5m
3
4571328418779
198-1671
1015
300
2.5
290
1個
640l×@0.5m
5.4
4571328418786
198-1672
1440
600
2.75
410
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,478
( 21,426 )
9日目
25,055
( 27,561 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
・保護等級はIP67で防塵防水に優れており、また強化ガラス管を採用しているため切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応しています。
・バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
・LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
・過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
【用途】
・オイルミストや切削液、切り粉がかかる工場内や機械の中など。
【材質】
・ガラス ナイロン

ご注意

  • キャップを開けて充電し、使用時はキャップを閉めて下さい。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED LENSER ハンディライト 充電式懐中電灯(LED)。のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED LENSER ハンディライト 充電式懐中電灯(LED)。
LED面発光型ライト
調光機能付き面発光LEDライト NLUDシリーズ
簡易防水型 LED リニアライト DC24V
簡易防水型 LED リニアライト AC100V
簡易防水型 LED リニアライト AC100~120V
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格19,478-11,974 -14,879 -3,240 -4,688 -5,000 -
通常出荷日9日目7日目9日目〜4日目〜6日目〜6日目
タイプLEDLEDLED---
詳細タイプ充電式面発光----
高さ(mm)8310-2338.138.1
取付仕様マグネット背面マグネット----
幅(mm)5860-27.541.641.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト