ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターカートリッジ PMCシリーズ PMC-010-2L

フィルターカートリッジ PMCシリーズ

通常単価(税別)
14,617円
税込単価
16,079円
通常出荷日:4日目

【特長】・高精度・ロングライフのプリーツタイプです。・ポリエステル製の安価品・高精度タイプです。【用途...

詳細を確認
  • 材質1
    ろ材:ポリエステル
  • 外径(mm)
    70
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 内径(mm)
    26

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です

型番:

PMC-010-2L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PMC-010-2Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
商品タイプ詳細
高精度プリーツ
適合ハウジング
SFH-02N
トラスココード
198-5166
質量(g)
560
材質1
ろ材:ポリエステル
材質2
ガスケット:EPMD
ろ過精度(μm)
1
外径(mm)
70
最高使用温度(℃)
80
長さ(mm)
500
内径(mm)
26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMC-010-2L

商品タイプ

商品タイプ詳細

適合ハウジング

トラスココード

質量(g)

材質2

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

最小発注数量
フィルター
高精度プリーツ
SFH-02N
198-5166
560
ガスケット:EPMD
1
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,617円
( 16,079円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度・ロングライフのプリーツタイプです。
・ポリエステル製の安価品・高精度タイプです。
【用途】
・工業用水や井戸水のろ過に。
・純水のろ過に。
【材質】
・ろ材:ポリエステル
・ガスケット:EPDM

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ PMCシリーズの型番PMC-010-2Lのページです。 型番PMC-010-2Lに関する仕様情報を記載しております。
フィルターカートリッジ PMCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ PMCシリーズ
フィルターカートリッジ FHGシリーズ
フィルターカートリッジ SCMシリーズ
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
フィルターハウジング NFH-NPPシリーズ
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター
通常価格14,617円5,001円 -29,181円1,677円 -9,179円 -11,734円 -
通常出荷日4日目4日目16日目4日目1日目1日目
材質1ろ材:ポリエステルろ材:ポリプロピレンろ材:SUS316-本体:合成樹脂本体:ポリプロピレン(PP)
外径(mm)70676862-136
最高使用温度(℃)808080120--
内径(mm)26272629--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました