17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターカートリッジ CCWNシリーズ

フィルターカートリッジ CCWNシリーズ

通常単価(税別)
1,677円~4,011円
税込単価
1,845円~4,412円
通常出荷日:4日目

【特長】・ろ材がコットン、コアはステンレス(SUS304)で構成されており、高温の液、アルカリ薬品、脱...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    62
  • 最高使用温度(℃)
    120
  • 内径(mm)
    29

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合ハウジング

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

最小発注数量
SFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (各250mm用ハウジング)
198-6675
270
ろ材:コットン
コア:SUS304
0.5
250
1個
SFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (各250mm用ハウジング)
198-3581
270
ろ材:コットン
コア:SUS304
1
250
1個
SFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (各250mm用ハウジング)
198-6699
270
ろ材:コットン
コア:SUS304
3
250
1個
SFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (各250mm用ハウジング)
198-6729
270
ろ材:コットン
コア:SUS304
10
250
1個
SFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (各500mm用ハウジング)
198-6694
540
ろ材:コットン
コア:SUS304
10
500
1個
SFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (各500mm用ハウジング)
198-5081
460
ろ材:コットン
コア:SUS304
100
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,429円
( 2,672円 )
4日目
2,256円
( 2,482円 )
4日目
2,256円
( 2,482円 )
4日目
1,677円
( 1,845円 )
4日目
4,010円
( 4,411円 )
4日目
4,011円
( 4,412円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ材がコットン、コアはステンレス(SUS304)で構成されており、高温の液、アルカリ薬品、脱脂液などのろ過に最適な、糸巻きフィルターカートリッジです
【用途】
・高温めっき液のろ過、脱脂液のろ過、高温液・アルカリ薬品のろ過
【材質】
・ろ材:コットン
・コア:SUS304

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ CCWNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
フィルターカートリッジ SCMシリーズ
フィルターカートリッジ FHGシリーズ
フィルターカートリッジ PMCシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
カートリッジ純水器 Gシリーズ
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター三商
通常価格1,677円-29,181円5,001円 -14,617円3,380円 -76,251円 -
通常出荷日4日目16日目4日目4日目1日目7日目〜
外径(mm)6268677068-
最高使用温度(℃)12080808060-
内径(mm)2926272628-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト