17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

通常単価(税別)
2,0147,319
税込単価
2,2158,051
通常出荷日:4日目

【特長】・良質のヤシガラ粒状活性炭カートリッジです。【用途】・工業用水・洗浄水中の有機物の除去に。・脱...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    68
  • 最高使用温度(℃)
    60
  • 内径(mm)
    28

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合ハウジング

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

長さ(mm)

最小発注数量
SFH-15V,36,45,60,75
198-3590
650
ろ材:ポリプロピレン、ポリエチレン
エンドキャップ:TPE
750
1個
NFH-A-5
198-6682
120
ろ材:ポリプロピレン+ポリエチレン、エンドキャップ:TPE
-
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,319
( 8,051 )
4日目
2,014
( 2,215 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質のヤシガラ粒状活性炭カートリッジです。
【用途】
・工業用水・洗浄水中の有機物の除去に。
・脱臭・脱色に。
・残留塩素の除去に。
・分解有機物の除去に。
【材質】
・ろ材:ポリプロピレン、ポリエチレン
・エンドキャップ:TPE

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ FCC-Sシリーズ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
フィルターカートリッジ FSGシリーズ
フィルターカートリッジ ECシリーズ
活性炭フィルター
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルターアズワン
通常価格2,014-2,741 -945 -1,188 -748 -2,550
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目〜4日目
外径(mm)6869616765-
最高使用温度(℃)6060808080-
内径(mm)2828302730-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト