17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターカートリッジ CWシリーズ

フィルターカートリッジ CWシリーズ

通常単価(税別)
9453,576
税込単価
1,0403,934
通常出荷日:4日目

【特長】・様々な液体のろ過に使用可能なポリプロピレン製の糸巻きフィルターカートリッジです。 良品質・低...

詳細を確認
  • 材質1
    ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
  • 外径(mm)
    61
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 内径(mm)
    30

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合ハウジング

トラスココード

質量(g)

ろ過精度(μm)

長さ(mm)

最小発注数量
SFH-15V,36,45,60,75
198-6719
670
0.5
750
1個
NFH-A-5
198-5083
100.000
0.5
125
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-5095
180
3
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-5124
370
3
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-6735
590
3
750
1個
NFH-A-5
198-5091
100.000
3
125
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-6687
580
5
750
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-6703
570
10
750
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-6711
560
25
750
1個
NFH-A-5
198-5178
95.000
25
125
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-6757
535
50
750
1個
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-3583
160
75
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-5149
330
75
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-6689
520
75
750
1個
NFH-A-5
198-5145
80.000
75
125
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-5104
515
100
750
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-5090
500
200
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576
( 3,934 )
4日目
1,124
( 1,236 )
4日目
1,124
( 1,236 )
4日目
2,218
( 2,440 )
4日目
3,022
( 3,324 )
4日目
971
( 1,068 )
4日目
3,022
( 3,324 )
4日目
3,022
( 3,324 )
4日目
2,920
( 3,212 )
4日目
945
( 1,040 )
4日目
2,920
( 3,212 )
4日目
1,073
( 1,180 )
4日目
2,116
( 2,328 )
4日目
2,843
( 3,127 )
4日目
996
( 1,096 )
4日目
2,843
( 3,127 )
4日目
2,843
( 3,127 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な液体のろ過に使用可能なポリプロピレン製の糸巻きフィルターカートリッジです。 良品質・低価格の汎用品であり、バランスの良いろ過精度とロングライフを両立し、耐薬品性にも優れているため、幅広い用途にご使用頂けます
【用途】
・工業用水・井水のろ過、めっき液のろ過 、酸・アルカリ薬品のろ過、洗浄水のろ過、精密ろ過の前ろ過
【材質】
・ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ CWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ CWシリーズ
フィルターカートリッジ FSGシリーズ
フィルターカートリッジ ECシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ FCC-Sシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター
通常価格945-1,188 -748 -2,741 -2,014 -1,039
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜4日目4日目1日目
材質1ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)ろ材:ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ろ材:ポリエチレン+ポリエステル--
外径(mm)6167656968-
最高使用温度(℃)8080806060-
内径(mm)3027302828-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト