17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活性炭フィルターカートリッジ FCC-Sシリーズ

通常単価(税別)
2,7419,564
税込単価
3,01510,520
通常出荷日:4日目

【特長】・吸着スピードに優れた繊維状活性炭カートリッジです。・外層の糸巻きで粗ろ過を行い、内層で活性炭...

詳細を確認
  • 材質1
    ろ材:ポリエチレン+ポリエステル
  • 材質2
    エンドキャップ:発泡ポリエチレン
  • 外径(mm)
    69
  • 最高使用温度(℃)
    60
  • 内径(mm)
    28

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 飲料・食品用ではありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合ハウジング

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
SFH-01N、NFH-A-10E、NFH-NPP-10-E
198-5086
170
250
1個
SFH-02N、NFH-NPP-20-E
198-5183
340
500
1個
SFH-15V,36,45,60,75
198-6755
510
750
1個
NFH-A-5
198-6728
85
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,666
( 4,033 )
4日目
6,574
( 7,231 )
4日目
9,564
( 10,520 )
4日目
2,741
( 3,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着スピードに優れた繊維状活性炭カートリッジです。
・外層の糸巻きで粗ろ過を行い、内層で活性炭ろ過を行う1本2役の活性炭カートリッジです。
【用途】
・工業用水・洗浄水中の有機物の除去に。
・残留塩素除去に。
・脱色・脱臭に。
【材質】
・ろ材:ポリエチレン+ポリエステル
・エンドキャップ:発泡ポリエチレン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 飲料・食品用ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

活性炭フィルターカートリッジ FCC-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活性炭フィルターカートリッジ FCC-Sシリーズ
フィルターカートリッジ ECシリーズ
フィルターカートリッジ FSGシリーズ
フィルターカートリッジ CWシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
活性炭フィルター
メーカー日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルター日本フイルターアズワン
通常価格2,741-748 -1,188 -945 -2,014 -2,550
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜4日目4日目4日目
材質1ろ材:ポリエチレン+ポリエステルポリプロピレン(PP)ろ材:ポリプロピレンろ材・コア:ポリプロピレン(PP)--
材質2エンドキャップ:発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)エンドキャップ:発泡ポリエチレン---
外径(mm)6965676168-
最高使用温度(℃)6080808060-
内径(mm)2830273028-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト