17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミクロポアー PFR-100SL-1TO

ミクロポアー【20個入り】

通常単価(税別)
173,051円
税込単価
190,356円
通常出荷日:14日目

【特長】・エンドキャップによりシール性が高い構造です・各種酸、アルカリ薬品のろ過メッキ、脱脂液精製、工...

詳細を確認
  • トラスココード
    215-8183
  • 質量(g)
    9600
  • 材質1
    ろ材:ポリプロピレン
  • 長さ(mm)
    750
  • ろ過精度(μm)
    10
  • 外径(mm)
    62
  • 最高使用温度(℃)
    60
  • 内径(mm)
    29
  • 長さ(インチ)
    30
  • 材質2
    コア:ポリプロピレン
  • 材質3
    エンドキャップ:発泡ポリエチレン

型番:

PFR-100SL-1TO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

PFR-100SL-1TOの仕様・寸法情報

トラスココード
215-8183
質量(g)
9600
材質1
ろ材:ポリプロピレン
長さ(mm)
750
ろ過精度(μm)
10
外径(mm)
62
最高使用温度(℃)
60
内径(mm)
29
長さ(インチ)
30
材質2
コア:ポリプロピレン
材質3
エンドキャップ:発泡ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
PFR-100SL-1TO
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,051円
( 190,356円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドキャップによりシール性が高い構造です
・各種酸、アルカリ薬品のろ過メッキ、脱脂液精製、工業用水前処理、プール、浴槽水ろ過用途としご利用頂けます
【材質】
・ろ材:ポリプロピレン
・コア:ポリプロピレン
・エンドキャップ:発泡ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミクロポアーの型番PFR-100SL-1TOのページです。 型番PFR-100SL-1TOに関する仕様情報を記載しております。
ミクロポアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミクロポアー
メガユニティ 純水製造装置
カートリッジ純水器 電気伝導率計
漏水検知器 OLC-1
クリピーレNX5
PTFEフィルター接続 丸タイプ
メーカーオルガノオルガノオルガノオルガノクリタックコクゴ
通常価格173,051円240,407円53,310円158,982円3,103円 -16,415円 -
通常出荷日14日目8日目1日目8日目1日目8日目〜
トラスココード215-8183751-8862455-5333455-5317--
質量(g)96001000010001000--
材質1ろ材:ポリプロピレン-----
長さ(mm)750-----
ろ過精度(μm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました