17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーキンタ ボールペン用 SUSボールチェーン 66213700

バーキンタ ボールペン用 SUSボールチェーン

通常単価(税別)
1,305
税込単価
1,436
通常出荷日:6日目

【特長】・金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!・ステンレス製のボールチェーン・留め具にはボール...

詳細を確認
  • JANコード
    4513841000390
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    202-3154
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。

型番:

66213700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66213700の仕様・寸法情報

JANコード
4513841000390
質量(g)
5.000
トラスココード
202-3154
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
66213700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,305
( 1,436 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!
・ステンレス製のボールチェーン
・留め具にはボールチェーン用コネクターを使用しています。
【用途】
・冷凍室、冷蔵エリアでの筆記
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーキンタ ボールペン用 SUSボールチェーンの型番66213700のページです。 型番66213700に関する仕様情報を記載しております。
バーキンタ ボールペン用 SUSボールチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキンタ ボールペン用 SUSボールチェーン
バーキンタほうき/粉払いブラシ交換用ブラシ
バーキュートプラス 伸縮ハンドル
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証
バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格1,3054,11617,8963,829 -11,257 -11,692
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード451384100039045138412598044513841019668--4513841001885
質量(g)5.000139.000640335.000460.0001175.000
トラスココード202-3154856-3079201-6889--201-8469
材質1ステンレスブラシ:PBT、鉄グラスファイバー(本体)PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)SUS304(芯線)SUS304(柄)、PP(キャップ)、ABS(ジョイント)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました