ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーキュートプラス 伸縮ハンドル

通常単価(税別)
19,687円
税込単価
21,656円
通常出荷日:1日目

【特長】・バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです・ヘッドとハンドルの色を合わせることができ、色分け...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4513841019668
  • 質量(g)
    640
  • トラスココード
    201-6889
  • 材質1
    グラスファイバー(本体)
  • 色
    青
  • 耐熱温度(℃)
    120
  • 長さ(mm)
    1500~2800
  • 材質2
    PP(取手/ジョイント)
  • 詳細タイプ
    伸縮ハンドル

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

型番:

69150372
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

69150372の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4513841019668
質量(g)
640
トラスココード
201-6889
材質1
グラスファイバー(本体)
色
青
耐熱温度(℃)
120
長さ(mm)
1500~2800
材質2
PP(取手/ジョイント)
詳細タイプ
伸縮ハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
69150372
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,687円
( 21,656円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです
・ヘッドとハンドルの色を合わせることができ、色分け可能です
【用途】
・アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル
【材質】
・グラスファイバー

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキュートプラス 伸縮ハンドルの型番69150372のページです。 型番69150372に関する仕様情報を記載しております。
バーキュートプラス 伸縮ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキュートプラス 伸縮ハンドル
バーキンタ ボールペン用 SUSボールチェーン
バーキンタほうき/粉払いブラシ交換用ブラシ
高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格19,687円1,439円4,530円12,385円 -3,849円 -13,448円
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション--オプション-オプション
JANコード451384101966845138410003904513841259804--4513841001885
質量(g)6405.000139.000460.000335.0001175.000
トラスココード201-6889202-3154856-3079--201-8469
材質1グラスファイバー(本体)ステンレスブラシ:PBT、鉄SUS304(芯線)PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)SUS304(柄)、PP(キャップ)、ABS(ジョイント)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました