17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフト紙 ハトロン判 全判 002101100

クラフト紙 ハトロン判 全判【100個入り】

通常単価(税別)
6,231円
税込単価
6,854円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽包装に使われる茶色でコシのある紙です【用途】・梱包用や緩衝材として【材質】・未晒クラフト紙...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 幅 (mm)
    900
  • 長さ (m)
    1200
  • 材質
    未晒クラフト紙50g
  • 色
    茶
  • JANコード
    4901755200188
  • 質量 (g)
    5400

型番:

002101100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

002101100の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
幅(mm)
900
長さ(m)
1200
材質
未晒クラフト紙50g
色
茶
JANコード
4901755200188
質量(g)
5400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
002101100
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,231円
( 6,854円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽包装に使われる茶色でコシのある紙です
【用途】
・梱包用や緩衝材として
【材質】
・未晒クラフト紙50g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト紙 ハトロン判 全判の型番002101100のページです。 型番002101100に関する仕様情報を記載しております。
クラフト紙 ハトロン判 全判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト紙 ハトロン判 全判
巻クラフト紙
メーカーHEIKOトラスコ中山
通常価格6,231円1,337円
通常出荷日4日目1日目
商品タイプシート-
幅(mm)900900
長さ(m)120030
材質未晒クラフト紙50g-
色茶-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました