ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ベンチ WS1

ベンチ WS1 360-0140
通常単価(税別)
127,595
税込単価
140,355
通常出荷日:14日目

【特長】・脚部に集成材を使用し、座板にステンレスパンチングを使用した高級感のある屋内向けのベンチです【...

詳細を確認
  • お客様組み立て製品。

型番:

360-0140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

360-0140の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
多色
JANコード
4964079004979
質量(g)
30000
トラスココード
174-8335
材質1
座板:ステンレス(ヘアーライン仕上げ)●脚:集成材(染色ニス仕上げ)
色詳細
ステンレス+木
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
360-0140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,595
( 140,355 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部に集成材を使用し、座板にステンレスパンチングを使用した高級感のある屋内向けのベンチです
【材質】
・座板:ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・脚:集成材(染色ニス仕上げ)

ご注意

  • お客様組み立て製品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンチ WS1の型番360-0140のページです。 型番360-0140に関する仕様情報を記載しております。
ベンチ WS1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンチ WS1
ミヅシマ エコベンチ
リサイクルベンチRB4N-LC
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE
ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格127,595118,39760,425192,749198,909109,939
通常出荷日14日目4日目19日目18日目18日目8日目
商品タイプその他ワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
多色ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系多色
JANコード496407900497949640790050994964079034051496407903137149640790313884964079030725
質量(g)300002100040000499005190050000
トラスココード174-8335107-7230102-6627133-1470133-2979105-9836

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました