17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイベルジョイント SJR

スイベルジョイント

通常単価(税別)
8,091円
税込単価
8,900円
通常出荷日:7日目

【特長】・チェーンやロープのねじれを取ることができます【用途】・チェーンと金具、ロープの結合に【材質】...

詳細を確認
  • 仕様
    ワイヤー・ロープ用
  • トラスココード
    217-3478
  • 使用荷重(kN)
    10
  • JANコード
    4990077000750
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

SJR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SJRの仕様・寸法情報

仕様
ワイヤー・ロープ用
トラスココード
217-3478
使用荷重(kN)
10
JANコード
4990077000750
質量(g)
380.000
材質1
合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJRSJR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,091円
( 8,900円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンやロープのねじれを取ることができます
【用途】
・チェーンと金具、ロープの結合に
【材質】
・合金鋼
【セット内容】
・本体、ピン、カラー、ロールピン

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイベルジョイントの型番SJRのページです。 型番SJRに関する仕様情報を記載しております。
スイベルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルジョイント
JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN
KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38
両型スイベル
沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tf
US型強力シャックル 024USSBW
メーカースリーエッチコンドーテックコンドーテッククロスビーコンドーテックコンドーテック
通常価格8,091円3,175円 -79,707円 -18,935円 -12,483円 -4,498円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜10日目1日目〜10日目7日目
仕様ワイヤー・ロープ用-----
トラスココード217-3478-----
使用荷重(kN)10-----
JANコード4990077000750-----
質量(g)380.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました