ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショートタイプジーンズエプロン

通常単価(税別)
2,226
税込単価
2,449
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫なジーンズ生地を使用しています・脚が動きやすいようサイドにスリットが入っています【用途】...

詳細を確認
  • 着丈(cm)
    45
  • 幅(cm)
    110
  • 厚み (mm)
    0.75
  • JANコード
    4989999889796
  • トラスココード
    114-6778
  • 長さ(cm)
    45
  • 質量(g)
    360.000
  • 材質1
    綿(10オンスジーンズ生地)

ご注意

  • 生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
  • 洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

TSE-G
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSE-Gの仕様・寸法情報

着丈(cm)
45
幅(cm)
110
厚み(mm)
0.75
JANコード
4989999889796
トラスココード
114-6778
長さ(cm)
45
質量(g)
360.000
材質1
綿(10オンスジーンズ生地)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSE-G
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,226
( 2,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なジーンズ生地を使用しています
・脚が動きやすいようサイドにスリットが入っています
【用途】
・工場・倉庫などの軽作業に
【材質】
・綿(10オンスジーンズ生地)

ご注意

  • 生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
  • 洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートタイプジーンズエプロンの型番TSE-Gのページです。 型番TSE-Gに関する仕様情報を記載しております。
ショートタイプジーンズエプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートタイプジーンズエプロン
ポリウレタン前掛(胸当)
EVA前掛エプロン胸当
耐油エプロン TUE-MK
EVA前掛け(腰下)
不織布使い捨てエプロン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2263,2776425,4777402,222
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
着丈(cm)451101051109090
幅(cm)11090901009068
厚み(mm)0.750.150.10.40.10.02
JANコード498999988979649899993771324989999780574498999936028849899997805814989999376173
トラスココード114-6778287-1181287-1483258-4522287-1491286-8458

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト