17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

地震対策用品 601491-SE

地震対策用品

通常単価(税別)
15,928円
税込単価
17,521円
通常出荷日:14日目

什器のアジャスターの下に敷くだけで商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。

  • その他
    オプション
  • 外寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    W84×D84×H12

型番:

601491-SE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

地震対策用品  製品特長・仕様

601491-SEの仕様・寸法情報

その他
オプション
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
W84×D84×H12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
601491-SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,928円
( 17,521円 )
14日目

詳細情報

基本情報

什器のアジャスターの下に敷くだけで商品を棚から落ちにくくする簡易免震装置です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

地震対策用品の型番601491-SEのページです。 型番601491-SEに関する仕様情報を記載しております。
地震対策用品のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました