17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏台

踏台

通常単価(税別)
46,703円~126,431円
税込単価
51,373円~139,074円
通常出荷日:14日目

【特長】・アルミフレームの踏台です。・キャスター付き 3段/4段と折りたたみ可能な2段/3段があります...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    踏台  製品特長・仕様

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    寸法

    寸法2

    最小発注数量
    9500.0
    209-1189
    フレーム:アルミ合金アルマイト仕上
    外形寸法(mm)幅×高さ:510×688×764
    -
    1個
    9500.0
    208-8768
    フレーム:アルミ合金アルマイト仕上
    外形寸法(mm)幅×高さ:510×688×764
    -
    1個
    4600.0
    208-9415
    本体・天板:アルミ合金アルマイト仕上
    外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:491×676×795
    天板寸法:330×260×560
    1個
    6200.0
    208-9445
    本体・天板:アルミ合金アルマイト仕上
    外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:491×847×1009
    天板寸法:330×260×780
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    126,431円
    ( 139,074円 )
    14日目
    126,431円
    ( 139,074円 )
    14日目
    46,703円
    ( 51,373円 )
    14日目
    57,405円
    ( 63,146円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・アルミフレームの踏台です。・キャスター付き 3段/4段と折りたたみ可能な2段/3段があります。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    踏台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    踏台
    作業用踏台
    踏台(アルミ製)
    作業用踏台用 オプション
    作業台用キャスター・アジャスター
    作業用踏台「A」
    メーカーナイキトラスコ中山エスコアズワントラスコ中山アズワン
    通常価格46,703円-21,724円 -33,672円 -13,169円 -9,402円 -73,501円 -
    通常出荷日14日目1日目〜1日目〜10日目〜1日目〜10日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト