17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色メリヤスウエス
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
籐タイル 4100111

籐タイル

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:6日目

【特長】・気品あふれる光沢と独特の肌触りがある籐素材を使用したマットです・籐の皮部分と肉質部分を一体化...

詳細を確認
  • 天然色
  • JANコード
    4964079011526
  • トラスココード
    175-3035
  • 厚さ(mm)
    8
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    表材:籐●裏材:PET不織布
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(mm)
    500

型番:

4100111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4100111の仕様・寸法情報

天然色
JANコード
4964079011526
トラスココード
175-3035
厚さ(mm)
8
質量(g)
700
材質1
表材:籐●裏材:PET不織布
幅(mm)
500
長さ(mm)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
4100111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気品あふれる光沢と独特の肌触りがある籐素材を使用したマットです
・籐の皮部分と肉質部分を一体化し、切断による剥離を防ぎました
・防炎試験登録済です
【材質】
・表材:籐・裏材:PET不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

籐タイルの型番4100111のページです。 型番4100111に関する仕様情報を記載しております。
籐タイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
籐タイル
ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ
ビニール長マット D山・ロールタイプ
ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)
ラバーストロングマット
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格8,00034,93581,44334,89368,88114,921
通常出荷日6日目1日目4日目4日目5日目13日目
天然色グリーングリーンクリアブラックMグレー
JANコード4964079011526496407901212749640790331464964079027558-4964079025042
トラスココード175-3035449-7091443-8850449-7171102-6635802-0917
厚さ(mm)81.831.83-
質量(g)7003000080000.033000970006400.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト