ファクトリーサプライ用品技術窓口

メンテナンスフック 583-0001

メンテナンスフック

通常単価(税別)
1,737
税込単価
1,911
通常出荷日:6日目

【特長】・ミヅシマ製品のマット及びフリーハードルをメンテナンスする際に有効な持ち上げフックです【材質】...

詳細を確認
  • JANコード
    4964079032613
  • トラスココード
    175-6200
  • 厚さ(mm)
    2
  • 質量(g)
    54
  • 材質1
    ステンレスSUS304

ご注意

  • 無理な角度で製品を持ち上げると製品及びフックの破損の原因となりますので避けて下さい。
  • フックは製品の一部を持ち上げる製品です。
  • フックのみでの持ち上げや移動は行わないで下さい。

型番:

583-0001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

583-0001の仕様・寸法情報

JANコード
4964079032613
トラスココード
175-6200
厚さ(mm)
2
質量(g)
54
材質1
ステンレスSUS304
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
583-0001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,737
( 1,911 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミヅシマ製品のマット及びフリーハードルをメンテナンスする際に有効な持ち上げフックです
【材質】
・ステンレスSUS304

ご注意

  • 無理な角度で製品を持ち上げると製品及びフックの破損の原因となりますので避けて下さい。
  • フックは製品の一部を持ち上げる製品です。
  • フックのみでの持ち上げや移動は行わないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メンテナンスフックの型番583-0001のページです。 型番583-0001に関する仕様情報を記載しております。
メンテナンスフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンテナンスフック
ミヅシマ ステンレスラインマット(スリップ防止加工) NS1510 平米計算
ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
ミヅシマ エルバーマット 縁付別注平米 グリーン
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格1,737103,74717,25238,64255220,218
通常出荷日6日目7日目4日目18日目4日目4日目
JANコード496407903261349640790055874964079008014496407901996649640790264694964079007451
トラスココード175-6200802-1054802-1084802-1060802-1093802-0089
厚さ(mm)2-----
質量(g)5416000.0400012100.01054500
材質1ステンレスSUS304ステンレスエチレン酢酸ビニールオールアルミニウムエチレン酢酸ビニールエチレン酢酸ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました