17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンカップリング

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チェーンカップリング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CT6

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・チェーンとカップリングがキンクしにくい(もつれにくい)構造になっています
【用途】
・チェーンとフックなどの吊具の連結に
【材質】
・特殊鋼鍛造

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
1.25
JANコード
4990077281111
質量(g)
80.0
トラスココード
217-3474
材質1
特殊鋼鍛造
適合チェーン線径(mm)
6、6.3

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト