ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ すのこ[プラスチック製/グレー] |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |










| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,847円 ( 13,032円 ) | 5日目 |
11,847円 ( 13,032円 ) | 6日目 |
12,516円 ( 13,768円 ) | 6日目 |
12,516円 ( 13,768円 ) | 6日目 |
13,639円 ( 15,003円 ) | 6日目 |
13,639円 ( 15,003円 ) | 6日目 |
14,527円 ( 15,980円 ) | 6日目 |
12,160円 ( 13,376円 ) | 5日目 |
18,542円 ( 20,396円 ) | 6日目 |
18,542円 ( 20,396円 ) | 6日目 |
【特長】
・抗菌・防カビ加工を施し、長く衛生的に使えます
・パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現、耐久性アップに貢献します
・切り口をキャップで隠すことでより安全で外観もスッキリした仕上がりになります
【用途】
・ロッカールーム、シャワー室、更衣室、下足場に
【材質】
・PVC(抗菌防カビ剤配合)

山崎産業
YSカラースノコ・セフティ抗菌

テラモト
エコブロックスノコ/ジョイント

ミヅシマ工業
カラースノコジョイントRE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山崎産業
YSカラースノコ・セフティ抗菌
5通常価格(税別):8,912円~

大洋製器工業
単管クランプ
4通常価格(税別):790円~

エスコ
75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)
0通常価格(税別):1,195円~

テラモト
抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm
0通常価格(税別):6,939円~

トラスコ中山
アルミステップ (縞板タイプ)
0通常価格(税別):18,057円~

長谷川工業
アルミ合金製専用脚立脚軽 RZB型
0通常価格(税別):12,300円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~

エスコ
踏台(滑り止めグリップ付)
4.5通常価格(税別):8,712円~