17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超強プラスチック障子紙

超強プラスチック障子紙

通常単価(税別)
1,2972,221
税込単価
1,4272,443
通常出荷日:7日目

【特長】・プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくい障子紙です。・UVカット加工により...

詳細を確認

ご注意

  • 障子用のりでは貼れません。
  • 接着は、別売の専用両面テープを必ずご使用ください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
94cm×1.8m 6814 市松
4970925132635
215-9700
340
1個
94cm×3.6m 6834 市松
4970925132659
215-9677
590
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297
( 1,427 )
7日目
2,221
( 2,443 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくい障子紙です。・UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。

ご注意

  • 障子用のりでは貼れません。
  • 接着は、別売の専用両面テープを必ずご使用ください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強プラスチック障子紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強プラスチック障子紙
プラスチック盛板
のり貼り障子紙貼りセット
ワンタッチ障子のり
超速乾30分セメント
超速乾60分モルタル
メーカーアサヒペン井上工具アサヒペンアサヒペン家庭化学家庭化学
通常価格1,297-1,198 -1,314158 -548 -2,607
通常出荷日7日目1日目9日目1日目3日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤その他その他コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト