17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

タンガロイ 溝入れ、突切り用インサート TCL18R/L

通常単価(税別)
2,7802,995
税込単価
3,0583,295
通常出荷日:1日目~2日目

高精度4コーナ溝入れ用インサート(ホーニングおよび低抵抗型TCLブレーカ付)。【材種特長】・『AH70...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・STCR-18用・溝入れ用チップ 適用被削材

注意・禁止事項

加工時の注意事項

溝深さとφDmax(最大加工径)の関係

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 注意・禁止事項1

インサートとワークの干渉を避けるため、ワークの加工径によって、加工可能な溝深さが変動します。

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 注意・禁止事項2

最大加工径 CUTDIA(mm):7

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 注意・禁止事項3

端面溝加工の最小径
最小端面径 DAXN(mm):65
最大溝深さ CDX(mm):3

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

刃幅

(mm)

適合ホルダ

適合ブレード

材種記号

最小発注数量
0.1
1.5
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH6235
5個
0.1
1.5
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH8005
5個
0.2
1.5
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH6235
5個
0.2
1.5
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH8005
5個
0.2
1.75
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH6235
5個
0.2
1.75
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH8005
5個
0.1
2
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH6235
5個
0.1
2
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH8005
5個
0.2
2
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH6235
5個
0.2
2
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH8005
5個
0.3
2.5
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH6235
5個
0.3
2.5
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH8005
5個
0.1
3
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH6235
5個
0.1
3
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH8005
5個
0.2
3
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH6235
5個
0.2
3
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH8005
5個
0.3
3
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH6235
5個
0.3
3
STCL1010X18、STCL1212F18、STCL1212X18、STCL1616X18、STCL2020H18、STCL2020X18、STCL2525Z18、STCL1012H18-CHP、STCL1212X18B-CHP、STCL1616X18-CHP、STCL1212F18B-CHP、STCL2020X18-CHP、STCL2525Z18-CHP、C3STCL22040-18-CHP、C4STCL27050-18-CHP
STCAL18-CHP
AH8005
5個
0.1
1.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH6235
5個
0.1
1.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH7025
5個
0.1
1.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH8005
5個
0.2
1.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH6235
5個
0.2
1.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH7025
5個
0.2
1.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH8005
5個
0.2
1.75
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH6235
5個
0.2
1.75
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH7025
5個
0.2
1.75
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH8005
5個
0.1
2
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH6235
5個
0.1
2
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH7025
5個
0.1
2
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH8005
5個
0.2
2
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH6235
5個
0.2
2
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH7025
5個
0.2
2
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH8005
5個
0.3
2.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH6235
5個
0.3
2.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH7025
5個
0.3
2.5
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH8005
5個
0.1
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH6235
5個
0.1
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH7025
5個
0.1
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH8005
5個
0.2
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH6235
5個
0.2
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH7025
5個
0.2
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH8005
5個
0.3
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH6235
5個
0.3
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH7025
5個
0.3
3
STCR1010X18、STCR1212F18、STCR1212X18、STCR1616X18、STCR2020H18、STCR2020X18、STCR2525Z18、STCR1012H18-CHP、STCR1212X18B-CHP、STCR1616X18-CHP、STCR1212F18B-CHP、STCR2020X18-CHP、STCR2525Z18-CHP、JS14H-STCL18、JS159F-STCL18、JS16F-STCL18、JS19G-STCL18、JS19X-STCL18、JS20G-STCL18、JS20X-STCL18、JS22X-STCL18、JS25H-STCL18、JS254X-STCL18、C3STCR22040-18-CHP、C4STCR27050-18-CHP、C3STCFL18040-18-CHP、C3STCFL18065-18-CHP
STCAR18-CHP
AH8005
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,995
( 3,295 )
2日目
2,780
( 3,058 )
1日目
2,995
( 3,295 )
2日目

詳細情報

基本情報

高精度4コーナ溝入れ用インサート(ホーニングおよび低抵抗型TCLブレーカ付)。
【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種
・『AH8005』耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 適合ホルダ、ブレード参照技術情報ページ:19~26。

28

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ 溝入れ、突切り用インサート TCL18R/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ 溝入れ、突切り用インサート TCL18R/L
タンガロイ・STCR/L-18用・高精度溝入れ用チップ
タンガロイ・TCS18R/L(3次元ブレーカ、ホーニング付き)
溝入れ・突っ切り用インサート TCL27
4コーナ高能率加工用インサート TCM27
端面溝入れ用インサート TCF18L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,780-3,0302,680 -3,560 -3,560 -2,750 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目2日目1日目〜
用途溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り-端面溝入れ
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
ホーニングホーニング付き-ホーニング付き--シャープエッジ
利用可能コーナー数444444

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト