ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

布シートAGJ-S P1500、P2000

布シートAGJ-S P1500、P2000 BS-2000
通常単価(税別)
702円
税込単価
772円
通常出荷日:2日目

【特長】・グルー研磨布では、これまでにない超細目の番手です。【用途】・車両、船舶、構造用鋼材、金属製家...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。

型番:

BS-2000
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BS-2000の仕様・寸法情報

粒度(#)
2000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS-2000
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702円
( 772円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グルー研磨布では、これまでにない超細目の番手です。
【用途】
・車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。
【材質】
・基材:平織Jw綿布
・接着剤:グルー
・砥材:アルミナ質研削材

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布シートAGJ-S P1500、P2000の型番BS-2000のページです。 型番BS-2000に関する仕様情報を記載しております。
布シートAGJ-S P1500、P2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布シートAGJ-S P1500、P2000
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
耐水研磨紙(C34P)
スポンジ研磨シート #1200-1500
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000
メーカーベルスター研磨材工業トラスコ中山理研コランダムE-Valueトラスコ中山SK-11
通常価格702円644円413円479円742円776円
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目3日目
粒度(#)2000100025001200-15004002000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました