ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ネジ式 プラスチック柄 NO.3

ネジ式 プラスチック柄 NO.3 AL310-BLEU
通常単価(税別)
1,976円
税込単価
2,174円
通常出荷日:6日目

【特長】・ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。【用...

詳細を確認

型番:

AL310-BLEU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AL310-BLEUの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AL310-BLEU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
【用途】
・鉄工ヤスリの柄に。
・鉄工ヤスリ、丸・角の150mm用の柄に。
【材質】
・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジ式 プラスチック柄 NO.3の型番AL310-BLEUのページです。 型番AL310-BLEUに関する仕様情報を記載しております。
ネジ式 プラスチック柄 NO.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ式 プラスチック柄 NO.3
両刃ヤスリ BOX式
No.8 ネジヤスリ
215mm やすり(プラスチック用)
PC柄木工ヤスリセット3本組
チェーンソーヤスリセット STAM-3
メーカーバローベSK-11ベッセルエスコE-ValueSK-11
通常価格1,976円1,127円 -2,546円1,577円2,587円2,552円
通常出荷日6日目3日目1日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました