ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

やすりハンドル(平やすり・丸やすり兼用)

やすりハンドル(平やすり・丸やすり兼用) H505697801
通常単価(税別)
1,126円
税込単価
1,239円
通常出荷日:4日目

【特長】・20度と30度のガイド付きで、正確な角度の目立てができます。・平やすり、丸やすり兼用です。【...

詳細を確認

型番:

H505697801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H505697801の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H505697801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,126円
( 1,239円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20度と30度のガイド付きで、正確な角度の目立てができます。
・平やすり、丸やすり兼用です。
【用途】
・チェンソーの目立て修正に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

やすりハンドル(平やすり・丸やすり兼用)の型番H505697801のページです。 型番H505697801に関する仕様情報を記載しております。
やすりハンドル(平やすり・丸やすり兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やすりハンドル(平やすり・丸やすり兼用)
200mm 鉄工やすり(丸/細目)
200mm 鉄工やすり(平/細目)
250mm 鉄工やすり(丸/細目)
200mm 検定やすり(平)
200mm 検定やすり(平)
メーカーハスクバーナエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,126円1,922円2,038円2,444円5,601円5,744円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました