17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

目立てゲージ

目立てゲージ
通常単価(税別)
2,833円
税込単価
3,116円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハスクバーナのチェン全種に対応できるように各種取り揃えています・新しいチェンは、デプスが0....

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
3/8” 4.0mm 91VS・91VX・91VG・91VXL(H35)・91PX(H37)
1個
0.404” 5.5mm 27・59L・59AC(H64)
1個
1/4” 4.0mm 25AP(H00)
1個
3/8” 4.5mm ミニピクセル90PX(H38)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,833円
( 3,116円 )
4日目
2,833円
( 3,116円 )
4日目
2,833円
( 3,116円 )
4日目
2,833円
( 3,116円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハスクバーナのチェン全種に対応できるように各種取り揃えています
・新しいチェンは、デプスが0.65mmに設定してあります
・杉のような柔らかい材を切削する場合は、新しいチェンでもデプスを0.9mmまで落とすと効率的な切削が可能です(ヒノキのような硬い木の切削にはデプスを0.7mmにあわせると効率的な切削ができます)
・正確な目立てするために設計された目立てゲージ
・丸やすりとセットでご使用ください
【用途】
・チェンソーの目立て修正に

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目立てゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目立てゲージ
コンビゲージ
目立てキット
目立てクランプ
150mm 両刃目立てやすり(中目)
100mm 両刃目立てやすり(中目)
メーカーハスクバーナハスクバーナハスクバーナハスクバーナエスコエスコ
通常価格2,833円3,150円5,266円3,806円2,145円1,420円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト