ツール用品技術窓口

充電式油圧パンチャー ISKシリーズ(36V)

通常単価(税別)
219,573円~248,074円
税込単価
241,530円~272,881円
通常出荷日:1日目

【特長】・36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです・モーター部分が360°回転しま...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

穴あけ最大能力(ステンレス)

(mm)

穴あけ最大能力(鉄)

(mm)

フトコロ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
t6×Ф15
t6×Ф15
25
4992873097477
167-7193
7800.0
267
1個
t6×Ф20
t9×Ф20
40
4992873097170
111-4013
10500.0
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,573円
( 241,530円 )
1日目
248,074円
( 272,881円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです
・モーター部分が360°回転します
・普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます
・クイックガイド付新型ストッププレート採用で、位置合わせが素早く簡単です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式油圧パンチャー ISKシリーズ(36V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式油圧パンチャー ISKシリーズ(36V)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51729)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-MP15LX用)(51730)
溝形鋼用替刃セット(IS-BP18S/IS-MP18LE用)
100Vパンチャー用フットスイッチ
ミニパンチャー替刃 長穴 超厚板用
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格219,573円-21,481円21,481円13,597円31,894円18,998円
通常出荷日1日目6日目6日目8日目9日目9日目
商品タイプ電動油圧式パンチャー関連品関連品関連品--
電源DC36V-----
材質1スチール、樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト