17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動アシスト式ドライバーセット スピーディE インダストリアル

通常単価(税別)
34,958
税込単価
38,454
通常出荷日:4日目

【特長】・充電式バッテリーによる電動アシスト機能で、人の手の2倍の速度で0.4Nmまでのねじ締めをしま...

詳細を確認
  • 出力トルク (N・m)
    0.4
  • 箱のサイズ (mm)
    250×150×50
  • セット内容
    スピーディEインダストリアルハンドル、バッテリー、USB接続式充電器、1/4"ビットホルダー、T20ドライバービット、収納ケース、取説 各1ヶ

型番:

590T601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

590T601の仕様・寸法情報

出力トルク(N・m)
0.4
箱のサイズ(mm)
250×150×50
セット内容
スピーディEインダストリアルハンドル、バッテリー、USB接続式充電器、1/4"ビットホルダー、T20ドライバービット、収納ケース、取説 各1ヶ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
590T601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,958
( 38,454 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式バッテリーによる電動アシスト機能で、人の手の2倍の速度で0.4Nmまでのねじ締めをします
・トルクコントロールの効いた電動ねじ締めにより、部材の損傷を防ぎます
・次に人の手により、充分な注意をして、本締めをします
・充電の容易な、標準バッテリーを使用しています
・1/4"六角ビットホルダー方式なので、すべての1/4"ビットに接続できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アシスト式ドライバーセット スピーディE インダストリアルの型番590T601のページです。 型番590T601に関する仕様情報を記載しております。
電動アシスト式ドライバーセット スピーディE インダストリアルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アシスト式ドライバーセット スピーディE インダストリアル
乾電池式ミニドライバー
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
ハイブリッド電動ドライバー
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
メーカーWIHAEARTH MANベッセルTONEハイオスエスコ
通常価格34,9582,35254,2515,26031,10317,316
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目5日目12日目1日目
出力トルク(N・m)0.430.4~1.82.5(電動)/10(手動)0.1~0.55140
箱のサイズ(mm)250×150×50-----
セット内容スピーディEインダストリアルハンドル、バッテリー、USB接続式充電器、1/4"ビットホルダー、T20ドライバービット、収納ケース、取説 各1ヶ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました