17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁イージートルクアダプター

通常単価(税別)
9,156円
税込単価
10,072円
通常出荷日:4日目

【特長】・SpeedEハンドルやビット式ドライバーハンドルに取り付けて、締め付けトルクの管理ができます...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 最大トルク値(Nm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大トルク値

(Nm)

最小発注数量
0.8
1個
2
1個
2.5
1個
2.8
1個
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,156円
( 10,072円 )
4日目
9,156円
( 10,072円 )
4日目
9,156円
( 10,072円 )
4日目
9,156円
( 10,072円 )
4日目
9,156円
( 10,072円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SpeedEハンドルやビット式ドライバーハンドルに取り付けて、締め付けトルクの管理ができます
・絶縁仕様です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁イージートルクアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁イージートルクアダプター
システム6用 1/4" 六角ビットホルダー
ガチマグキャッチャー レッド
ステンレスユニバーサルビットホルダ
首振りビットホルダー
システム6用 1/4" ナットドライバーホルダー
メーカーWIHAWIHAベッセルWERAベッセルWIHA
通常価格9,156円4,124円667円5,631円2,075円3,743円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目在庫品1日目4日目
商品種類アダプターケース・ホルダーネジマグキャッチャーアダプターアダプターケース・ホルダー
マグネットなしなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト