ツール用品技術窓口

絶縁マイナスビット

通常単価(税別)
2,297円
税込単価
2,527円
通常出荷日:4日目

【特長】・絶縁仕様のマイナスビットです・スリムタイプで狭い場所でも使用できます(2831-10S40~...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    75
  • 先端規格
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    3.5
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    IEC60900
  • 軸径 (mm)
    6

型番:

2831-10S35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2831-10S35の仕様・寸法情報

全長(mm)
75
先端規格
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5
単品・セット区分
単品
適用規格
IEC60900
軸径(mm)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2831-10S35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297円
( 2,527円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁仕様のマイナスビットです
・スリムタイプで狭い場所でも使用できます(2831-10S40~2831-10S65)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁マイナスビットの型番2831-10S35のページです。 型番2831-10S35に関する仕様情報を記載しております。
絶縁マイナスビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁マイナスビット
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGY
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.SUGY
メーカーWIHAPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,297円7,532円7,663円5,578円7,293円8,261円
通常出荷日4日目3日目3日目1日目1日目1日目
全長(mm)75190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 230 / 195 / 165190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195
先端規格マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)/ポジマイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)/ポジ
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 2.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.5
単品・セット区分単品セット品セット品セット品セット品セット品
適用規格IEC60900IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました