17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁トルクスビット

通常単価(税別)
2,297
税込単価
2,527
通常出荷日:4日目

【特長】・絶縁仕様のトルクスビットです・スリムタイプで狭い場所でも使用できます

  • 全長 (mm)
    75
  • 先端規格
    トルクス
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    IEC60900
  • 軸径 (mm)
    6
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 先端対辺寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端対辺寸法

(mm)

最小発注数量
10
1個
15
1個
20
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297
( 2,527 )
4日目
2,297
( 2,527 )
4日目
2,297
( 2,527 )
4日目
2,297
( 2,527 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁仕様のトルクスビットです
・スリムタイプで狭い場所でも使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トルクスビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁トルクスビット
絶縁マイナスビット
絶縁ポジドライブビット
絶縁SL/PZビット
ソフトフィニッシュ®絶縁スリムバリオ用マイナスビット
ソフトフィニッシュ(R)絶縁スリムバリオ用交換プラスビット(PH)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格2,2972,2972,2972,2972,2972,297
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
全長(mm)757575759090
先端規格トルクスマイナス(-)プラス(+)プラス(+)マイナス(-)プラス(+)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
適用規格IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900
軸径(mm)666666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト