ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超硬ホールソー

超硬ホールソー 2600000078
通常単価(税別)
11,100
税込単価
12,210
通常出荷日:4日目

【特長】・10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です・超硬チップ付で難削材...

詳細を確認

型番:

2600000078
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2600000078の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
78
ふところ深さ(mm)
4
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
ストレートシャンク
単品/セット
単品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2600000078

外径

(mm)

最小発注数量
78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,100
( 12,210 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です
・超硬チップ付で難削材にも対応します
・厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。有効長4mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ホールソーの型番2600000078のページです。 型番2600000078に関する仕様情報を記載しております。
超硬ホールソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ホールソー
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
バイメタルホールソー ユーザーセット
取替式ホールソー"コンボシリーズ" トリプルコンボ替刃 COM-TRN
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)
10本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
メーカー関西工具製作所ハウスビーエムボッシュユニカハウスビーエムエスコ
通常価格11,10019,78113,47712,088 -6,009 -40,419
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目〜2日目
商品タイプホールソーホールソー-ホールソーコアドリルホールソー
ふところ深さ(mm)434-35130-
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂アルミ-一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂-ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
工具材質超硬コバルトハイス-超硬超硬コバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンク--ストレートシャンク六角軸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト