17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

250ml ガス漏れ検知液(スプレー) EA704CA-1

250ml ガス漏れ検知液(スプレー)

通常単価(税別)
1,312
税込単価
1,443
通常出荷日:3日目

【特長】・微細なガスもれをスプレーするだけで確実に検知!・発泡で素早くガスもれチェック・逆さにしても使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    検知剤
  • タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • サイズ(W×D×H)mm
    φ52×210
  • 内容量(ml)
    250
  • 材質
    界面活性剤
  • 用途
    冷蔵庫、エアコン等の機器の配管接合部の冷媒もれ発見。都市ガス、プロパンガスのガス器具及び接合部のガスもれ発見。自動車用エアブレーキ配管のエアもれ発見。

型番:

EA704CA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA704CA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
検知剤
タイプ
スプレー
種類
本体
入数
1本
サイズ(W×D×H)mm
φ52×210
内容量(ml)
250
材質
界面活性剤
用途
冷蔵庫、エアコン等の機器の配管接合部の冷媒もれ発見。都市ガス、プロパンガスのガス器具及び接合部のガスもれ発見。自動車用エアブレーキ配管のエアもれ発見。
内容量
250ml×1本
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA704CA-1

入数

内容量

最小発注数量
1本
250ml×1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,312
( 1,443 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細なガスもれをスプレーするだけで確実に検知!
・発泡で素早くガスもれチェック
・逆さにしても使用できます
・使いやすい2wayスプレー
・検査能力4000Pa JIS Z2329適合品に準拠
【用途】
・冷蔵庫、エアコン等の機器の配管接合部の冷媒もれ発見
・都市ガス、プロパンガスのガス器具及び接合部のガスもれ発見
・自動車用エアブレーキ配管のエアもれ発見

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

250ml ガス漏れ検知液(スプレー)の型番EA704CA-1のページです。 型番EA704CA-1に関する仕様情報を記載しております。
250ml ガス漏れ検知液(スプレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250ml ガス漏れ検知液(スプレー)
ガス漏れ検知剤 リークテスター・G
"ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"
アイ・G2 250ml
漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)
発泡漏れ検査スプレー リークチェック
メーカーエスコファインケミカルジャパンスリーボンド横浜油脂工業マークテックタセト
通常価格1,3121,3652,8531,14127,5621,568
通常出荷日3日目1日目2日目4日目3日目1日目
商品タイプ検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤
タイプスプレースプレースプレースプレー液体スプレー
種類本体本体本体本体本体本体
サイズ(W×D×H)mmφ52×210-----
内容量(ml)250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました