17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

175×20mm バス用温度計 EA728GJ-1

175×20mm バス用温度計

通常単価(税別)
928
税込単価
1,021
通常出荷日:3日目

紐がついているので、固定して測定することができます。

  • 商品タイプ
    棒状温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -5~50
  • 温度最小表示 (℃)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 材質
    プラスチック
  • サイズ (mm)
    20(W)×175(H)mm
  • ストラップ長
    830mm
  • 測定範囲
    -5~50℃
  • 目盛
    1℃

型番:

EA728GJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728GJ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
棒状温度計
測定温度範囲(℃)
-5~50
温度最小表示(℃)
1
防滴・防水機能
なし
材質
プラスチック
サイズ(mm)
20(W)×175(H)mm
ストラップ長
830mm
測定範囲
-5~50℃
目盛
1℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728GJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
3日目

詳細情報

基本情報

紐がついているので、固定して測定することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

175×20mm バス用温度計の型番EA728GJ-1のページです。 型番EA728GJ-1に関する仕様情報を記載しております。
175×20mm バス用温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175×20mm バス用温度計
270×100mm バス用温度計
0-500℃/150mm・300mm バイメタル式温度計
125×31mm 冷蔵庫用温度計
-10~50℃/130mm 温度計(ポケット型)
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9282,32911,287 -85564121,190
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目1日目
商品タイプ棒状温度計棒状温度計温度計(設置式)棒状温度計棒状温度計温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-5~500~500~500-40~20-10~50-40~250
温度最小表示(℃)1110110.1
防滴・防水機能なしなし防滴なしなし防水
材質プラスチックプラスチックケース:SUS304、透明板:ガラスプラスチックプラスチック本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました