17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-50℃~300℃ デジタル温度計 EA722CA-21

-50℃~300℃ デジタル温度計

通常単価(税別)
2,679
税込単価
2,947
通常出荷日:3日目

軽量、コンパクトタイプ、-50℃~300℃ デジタル温度計。

  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~300
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 機能
    ホールド、オートパワーオフ
  • サイズ (mm)
    本体:245×25mm、センサー:140mm
  • 付属品
    LR44×1個
  • 測定範囲
    -50~300℃
  • 電源
    LR44×1個(付属)
  • 分解能
    0.1℃
  • 重量(g)
    24

型番:

EA722CA-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA722CA-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50~300
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
防水
機能
ホールド、オートパワーオフ
サイズ(mm)
本体:245×25mm、センサー:140mm
付属品
LR44×1個
測定範囲
-50~300℃
電源
LR44×1個(付属)
分解能
0.1℃
重量(g)
24
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722CA-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,679
( 2,947 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量、コンパクトタイプ、-50℃~300℃ デジタル温度計。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

-50℃~300℃ デジタル温度計の型番EA722CA-21のページです。 型番EA722CA-21に関する仕様情報を記載しております。
-50℃~300℃ デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-50℃~300℃ デジタル温度計
-26~250℃ デジタル温度計
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
デジタル温度計セット EA701CA-0B
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6793,07318,38751,01121,19012,546
通常出荷日3日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)放射温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温湿度計
測定温度範囲(℃)-50~300-26~250-50~550-50~500(液温用温度センサー) / -50~400(気体用温度センサー) / -50~250(表面温度用センサー) / -50~199.9、200~1000(2レンジ)-40~2500~50
温度最小表示(℃)0.110.10.10.10.1
防滴・防水機能防水なしなしなし防水なし
機能ホールド、オートパワーオフアラーム、タイマーデータホールド、バックライト、オートオフ、UVライトホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、乾電池交換時期表示最高・最低温度表示、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、シリアルナンバー表示、HOLD、ローバッテリーマーク温・湿度の上限・下限アラーム設定(赤色LED、ブザー音でお知らせ)、子機の温・湿度を同時表示、温・湿度の最高・最低値メモリ、矢印マークで温・湿度の傾向を表示、外部ACアダプタ使用可
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました